??
CAD model selection
K0611.11602
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0611 - Shaft collar one-piece, with clamping lever
Bill of material
K0611.11602
BESTKIPP
Order No.
K0611.11602 mm
MATERIAL
Material
Stainless steel
B
width
13 mm
D1
Diameter
16 mm
D2
Diameter
34 mm
R
Störkante
105.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0995 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245229161
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions